応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==162058==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  範囲  動作  出力  精度
060-0571-01 100 lb 張力/圧縮 2 mV/V ±0.5%フルスケール(5 lb~25 lb)、3 mV/V ±0.5%フルスケール(50 lb~500,000 lb) ±0.30%フルスケール(5 lb~25 lb)、±0.13%フルスケール(50 lb~500,000 lb)
060-0571-04 50 lb 張力/圧縮 2 mV/V ±0.5%フルスケール(5 lb~25 lb)、3 mV/V ±0.5%フルスケール(50 lb~500,000 lb) ±0.30%フルスケール(5 lb~25 lb)、±0.13%フルスケール(50 lb~500,000 lb)
060-0571-06 1,000 lb 張力/圧縮 2 mV/V ±0.5%フルスケール(5 lb~25 lb)、3 mV/V ±0.5%フルスケール(50 lb~500,000 lb) ±0.30%フルスケール(5 lb~25 lb)、±0.13%フルスケール(50 lb~500,000 lb)
060-0571-07 500 lb 張力/圧縮 2 mV/V ±0.5%フルスケール(5 lb~25 lb)、3 mV/V ±0.5%フルスケール(50 lb~500,000 lb) ±0.30%フルスケール(5 lb~25 lb)、±0.13%フルスケール(50 lb~500,000 lb)
060-0572-01 2,000 lb 張力/圧縮 2 mV/V ±0.5%フルスケール(5 lb~25 lb)、3 mV/V ±0.5%フルスケール(50 lb~500,000 lb) ±0.30%フルスケール(5 lb~25 lb)、±0.13%フルスケール(50 lb~500,000 lb)
060-0572-05 5,000 lb 張力/圧縮 2 mV/V ±0.5%フルスケール(5 lb~25 lb)、3 mV/V ±0.5%フルスケール(50 lb~500,000 lb) ±0.30%フルスケール(5 lb~25 lb)、±0.13%フルスケール(50 lb~500,000 lb)
060-0573-02 20,000 lb 張力/圧縮 2 mV/V ±0.5%フルスケール(5 lb~25 lb)、3 mV/V ±0.5%フルスケール(50 lb~500,000 lb) ±0.30%フルスケール(5 lb~25 lb)、±0.13%フルスケール(50 lb~500,000 lb)
060-0574-03 10,000 lb 張力/圧縮 2 mV/V ±0.5%フルスケール(5 lb~25 lb)、3 mV/V ±0.5%フルスケール(50 lb~500,000 lb) ±0.30%フルスケール(5 lb~25 lb)、±0.13%フルスケール(50 lb~500,000 lb)
  • ページ
    4
    スクエアボックス

    モデル 41
    張力/圧縮精密ロープロファイル ロードセル●5 lb~500,000 lb●フルスケール精度はわずか±0.13% ● 本質安全オプション使用可能

    スクエアボックス

    モデル 47
    ベースプレート付き疲労定格ユニバーサルロードセル●250 lb~100,000 lb●わずか±0.02%のフルスケール精度●張力/圧縮●搭載済み安全オプション

    スクエアボックス

    モデル 45
    疲労定格ユニバーサルロードセル●250 lb~100,000 lb●わずか±0.04%のフルスケール精度●張力と圧縮●搭載済み安全オプション

    スクエアボックス

    エレベータ&リフト
    住宅用/商業用エレベータおよびリフトで使用するセンサおよびスイッチ。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf Model 41 Precision Load Cell Datasheet データシート English 519.4KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink