応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==162055==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
3455RBV 00290075 立ち上がりでオープン 12.8℃ [55℉] 4.4℃ [40℉]
3455RBV 02270011 立ち上がりでオープン 87.8℃ [190℉] 76.7℃ [170℉]
3455RBV 02840040 立ち上がりでクローズ 56.1℃ [133℉] 70.0℃ [158℉]
3455RBV 04490005 立ち上がりでオープン 65.6℃ [150℉] 54.4 ℃ [130 ℉](最小)
3455RBV 82340042 立ち上がりでオープン 76.7℃ [170℉] 60.0℃ [140℉]
3455RBV 84810017 立ち上がりでオープン 40.6℃ [105℉] 32.2℃ [90℉]
3455RBV 84810020 立ち上がりでオープン 12.8℃ [55℉] 4.4℃ [40℉]
3455RBV 86390003 立ち上がりでクローズ 26.7℃ [80℉] 37.8℃ [100℉]
3455RBV 87310002 立ち上がりでオープン 54.4℃ [130℉](最大) 46.7 ℃ [116 ℉](最小)
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    3455RBVシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3455RBVシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3455RBVシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink