応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
2455RM 80580181 立ち上がりでオープン 115.6℃ [240℉] 手動
2455RM 80750327 立ち上がりでオープン 73.9℃ [165℉] 手動
2455RM 80820998 立ち上がりでオープン 106.1℃ [223℉] 手動
2455RM 80980261 立ち上がりでオープン 107.2℃ [225℉] 手動
2455RM 81290040 立ち上がりでオープン 73.9℃ [165℉] 手動
2455RM 81740201 立ち上がりでオープン 98.9℃ [210℉] 手動
2455RM 82540070 立ち上がりでオープン 76.7℃ [170℉] 手動
2455RM 85010006 立ち上がりでオープン 83.3℃ [182℉] 手動
2455RM 86040003 立ち上がりでオープン 93.3℃ [200℉] 手動
2455RM 86230002 立ち上がりでオープン 148.9℃ [300℉] 手動
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    2455RMシリーズ
    高電流●手動●フェノール製●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2455RMシリーズ
    高電流●手動●フェノール製●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink