応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
3450RG 80040512 立ち上がりでオープン 48.9℃ [120℉] 38.9℃ [102℉]
3450RG 80880371 立ち上がりでクローズ 81.1℃ [178℉] 92.7℃ [199℉]
  • ページ
    4
    スクエアボックス

    3450RGシリーズ
    低電圧●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

    スクエアボックス

    3450RGシリーズ
    低電圧●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

    スクエアボックス

    3450RGシリーズ
    低電圧●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

    スクエアボックス

    3450RGシリーズ
    低電圧●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink