応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
2455RC 01740113 立ち上がりでオープン 176.7℃ [350℉] 93.3℃ [200℉]
2455RC 02140006 立ち上がりでオープン 168.3℃ [335℉] 148.9℃ [300℉]
2455RC 02180018 立ち上がりでオープン 210.0℃ [410℉] 191.7℃ [12℉]
2455RC 80580153 立ち上がりでオープン 71.1℃ [160℉] 37.8℃ [100℉]
2455RC 80750269 立ち上がりでオープン 48.9℃ [120℉] 32.2℃ [90℉]
2455RC 80821003 立ち上がりでオープン 232.2℃ [450℉] 184.4℃ [364℉]
2455RC 81740207 立ち上がりでオープン 121.1℃ [250℉] 87.8℃ [190℉]
2455RC 82540068 立ち上がりでオープン 146.1℃ [295℉] 115.6℃ [240℉]
2455RC 84370028 立ち上がりでオープン 130.0℃ [266℉] 90.0℃ [194℉]
2455RC 86610001 立ち上がりでクローズ 100.0℃ [212℉] 48.9℃ [120℉]
  • ページ
    5
    スクエアボックス

    2455RCシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●高プロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2455RCシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●高プロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2455RCシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●高プロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3455RCシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●高プロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3455RCシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●高プロファイル●UL、CSA、VDE

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink