応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==162042==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  トルク範囲  出力  トルクタイプ  精度
1804-100 100 in-lb ±2 mV/V(ノミナル) ロータリー ±0.07%
1804-1K 1000 in-lb ±2 mV/V(ノミナル) ロータリー ±0.07%
1804-200 200 in-lb ±2 mV/V(ノミナル) ロータリー ±0.07%
1804-2K 2000 in-lb ±2 mV/V(ノミナル) ロータリー ±0.07%
1804-500 500 in-lb ±2 mV/V(ノミナル) ロータリー ±0.07%
1805-10K 10000 in-lb ±2 mV/V(ノミナル) ロータリー ±0.07%
1805-2K 2000 in-lb ±2 mV/V(ノミナル) ロータリー ±0.07%
1805-5K 5000 in-lb ±2 mV/V(ノミナル) ロータリー ±0.07%
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    モデル 1800
    高精度ロータリートルクセンサ●容量:11,3Nm~11298,5Nm●0.05%非線形性&ヒステリシス●拡張速度、最大27,000 RPM

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink