応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==162041==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
3450RCH 05560001 立ち上がりでオープン 193.3℃ [380℉] 160.0℃ [320℉]
3450RCH 80030284 立ち上がりでオープン 170.0℃ [338℉] 147.8℃ [298℉]
3450RCH 80830197 立ち上がりでオープン 105.0℃ [221℉] 85.0℃ [185℉]
3450RCH 81000469 立ち上がりでオープン 254.4℃ [490℉] 85.0℃ [185℉]
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    3450RCHシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●UL、CSA、VDE

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink