応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果


  製品  トルク範囲  出力  トルクタイプ  精度
  • についての結果は見つかりませんでしたが、お役に立てるかもしれません。

    サポートページでは、弊社へのお問い合わせ方法をいくつか提供しています。

    ページ
    2
    スクエアボックス

    モデル 1602
    低容量ロータリー変圧器トルクセンサ●容量:0,35Nm~7,06Nm●0.1%非線形性&ヒステリシス●円形シャフト構成

    スクエアボックス

    モデル 1605A
    Model 1605A Clamp-on Horsepower Monitoring System•Shaft Sizes From 381 mm to 762 mm [15 in to 30 in]

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf Model 1602 Low Capacity Torque Transducer Datasheet データシート English 237.7KB