応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果


  製品 タイプ スタイル シリーズ
  • についての結果は見つかりませんでしたが、お役に立てるかもしれません。

    サポートページでは、弊社へのお問い合わせ方法をいくつか提供しています。

    ページ
    35
    スクエアボックス

    SDP8406
    サイドルッキング プラスチックIRフォトトランジスタ●最小光電流:1.8mA ●角度応答:50°●標準立ち上がり/立ち下がり時間:15μs ●0.020 in正方形リード

    スクエアボックス

    HOA0825
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.5 mA●4.19mm/g幅のスロット●フォトトランジスタ出力

    スクエアボックス

    HOA1879
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.5 mA~1.8 mA●3.18mm/g幅のスロット●フォトトランジスタ出力

    スクエアボックス

    HOA0860
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.5 mA●順方向電流: 20 mA●ポリサルフォンハウジング、開口部なし

    スクエアボックス

    HOA0870
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.5 mA●順方向電流: 20 mA●開口付きの不透明なポリサルフォンハウジング

    スクエアボックス

    HOA0880
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.5 mA●順方向電流: 20 mA●ポリサルフォンハウジング、開口部なし

    スクエアボックス

    HOA0865
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.5 mA●順方向電流: 20 mA●ポリサルフォンハウジング、開口部なし

    スクエアボックス

    HOA0861
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 1.0 mA●順方向電流: 10 mA●ポリサルフォンハウジング、開口部なし

    スクエアボックス

    HOA1874
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 1.8 mA~4.0 mA●3.05mm/g幅のスロット●フォトトランジスタまたはフォトダーリントン出力

    スクエアボックス

    HOA1872
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 1.8 mA~4.0 mA●2.54mm/g幅のスロット●フォトトランジスタまたはフォトダーリントン出力

    スクエアボックス

    HOA1889
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.5 mA~2.0 mA●1.78mm/g幅のスロット●フォトトランジスタ出力

    スクエアボックス

    HOA0872
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 1.8 mA●順方向電流: 20 mA●開口付きの不透明なポリサルフォンハウジング

    スクエアボックス

    HOA0866
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 1.0 mA●順方向電流: 10 mA●ポリサルフォンハウジング、開口部なし

    スクエアボックス

    HOA1886
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.3 mA~4.0 mA●5.08mm/g幅のスロット●フォトトランジスタまたはフォトダーリントン出力

    スクエアボックス

    HOA0890
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.5 mA●順方向電流: 20 mA●開口付きの不透明なポリサルフォンハウジング

    スクエアボックス

    HOA086X/087Xシリーズ
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.5 mA~1.8 mA●3.18mm/g幅のスロット●フォトトランジスタ出力

    スクエアボックス

    HOA0892
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 1.8 mA●順方向電流: 20 mA●開口付きの不透明なポリサルフォンハウジング

    スクエアボックス

    HOA1882
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.3 mA~4.0 mA●5.08mm/g幅のスロット●フォトトランジスタまたはフォトダーリントン出力

    スクエアボックス

    HOA0875
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.5 mA●順方向電流: 20 mA●開口付きの不透明なポリサルフォンハウジング

    スクエアボックス

    HOA0876
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 1.0 mA●順方向電流: 10 mA●開口付きの不透明なポリサルフォンハウジング

    スクエアボックス

    HOA1887
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.3 mA~4.0 mA●3.18mm/g幅のスロット●フォトトランジスタまたはフォトダーリントン出力

    スクエアボックス

    HOA1870
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.3 mA●0.78mm/g幅のスロット●フォトトランジスタまたはフォトダーリントン出力

    スクエアボックス

    HOA1883
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.3 mA~4.0 mA●3.56mm/g幅のスロット●フォトトランジスタまたはフォトダーリントン出力

    スクエアボックス

    HOA0891
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 1.0 mA●順方向電流: 10 mA●開口付きの不透明なポリサルフォンハウジング

    スクエアボックス

    HOA1881
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.3 mA~4.0 mA●3.18mm/g幅のスロット●フォトトランジスタまたはフォトダーリントン出力

    スクエアボックス

    HOA1884
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.3 mA~4.0 mA●3.18mm/g幅のスロット●フォトトランジスタまたはフォトダーリントン出力

    スクエアボックス

    HOA0867
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 1.8 mA●順方向電流: 10 mA~20 mA●ポリサルフォンハウジング、開口部なし

    スクエアボックス

    HOA0881
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 1.0 mA●順方向電流: 10 mA●ポリサルフォンハウジング、開口部なし

    スクエアボックス

    HOA088X/089Xシリーズ
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.5 mA~1.8 mA●3.18mm/g幅のスロット●フォトトランジスタ出力

    スクエアボックス

    HOA0877
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 1.8 mA●順方向電流: 20 mA●開口付きの不透明なポリサルフォンハウジング

    スクエアボックス

    HOA0871
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 1.0 mA●順方向電流: 10 mA●開口付きの不透明なポリサルフォンハウジング

    スクエアボックス

    HOA1873
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.3 mA~4.0 mA●2.54mm/g幅のスロット●フォトトランジスタまたはフォトダーリントン出力

    スクエアボックス

    HOA1885
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.3 mA~4.0 mA●5.08mm/g幅のスロット●フォトトランジスタまたはフォトダーリントン出力

    スクエアボックス

    HOA0882
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 1.8 mA●順方向電流: 20 mA●ポリサルフォンハウジング、開口部なし

    スクエアボックス

    HOA0862
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 1.8 mA●順方向電流: 20 mA●ポリサルフォンハウジング、開口部なし

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf Infrared Sensors Line Guide 製品ラインナップガイド English 982.9KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink