応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
3156 00530006 立ち上がりでクローズ 101.7℃ [215℉] 45.0℃ [113℉]
3156 00010001 立ち上がりでオープン 75.0℃ [167℉] 69.4℃ [157℉]
3156 00090009 立ち上がりでオープン 76.7℃ [170℉] 48.9℃ [120℉]
3156 00200031 立ち上がりでクローズ 54.4℃ [130℉] 65.6℃ [150℉]
3156 00230057 立ち上がりでクローズ 87.8℃ [190℉] 104.4℃ [220℉]
3156 00260031 立ち上がりでクローズ 73.9℃ [165℉] 3.9℃ [7℉]
3156U 00490004 立ち上がりでオープン 42.7℃ [109℉] 3.3 ℃[6 ℉](最大)(差分)
3156U 00960002 立ち上がりでクローズ 100.0℃ [212℉] 70.0℃ [158℉]
3156U 01430001 立ち上がりでオープン 70.0℃ [158℉] 37.8℃ [100℉]
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    3156シリーズ
    密閉シール●UL、CSA●プリセット&不正改ざん防止●ロープロファイル●金合金接点

    スクエアボックス

    3156シリーズ
    密閉シール●UL、CSA●プリセット&不正改ざん防止●ロープロファイル●金合金接点

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink