応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  範囲  増幅型/非増幅型  素子タイプ
060-G201-02 ±5,08 mm [±0.02 in] 増幅あり dc-dcタイプの変位トランスデューサ
060-G201-03 ±7,62 mm [±0.03 in] 増幅あり dc-dcタイプの変位トランスデューサ
060-G201-04 ±10,16 mm [±0.04 in] 増幅あり dc-dcタイプの変位トランスデューサ
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    モデルS3C
    DC-DCロングストローク変位トランスデューサ●キャプティブガイド付きスプリングリターン電機子●範囲:±0.1in ~ ±0.4in●F.S.非直線性:±0.25%

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf Model S3C DC-DC Short-Stroke LVDT Datasheet データシート English 347.8KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink