応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
3150 00010293 立ち上がりでオープン 1.1°C〜4.4°C [2°F〜8°F] 4.4℃ [40℉]
3150 00150041 立ち上がりでオープン 110.0℃ [230℉] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分)
3150 00200526 立ち上がりでオープン 78.9℃ [174℉] 67.8℃ [154℉]
3150 00230082 立ち上がりでクローズ 5.6 ℃[10 ℉](最大)(差分) 57.2℃ [135℉]
3150 00260102 立ち上がりでクローズ 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) 85.0℃ [185℉]
3150 00500003 立ち上がりでクローズ 1.1°C〜4.4°C [2°F〜8°F] 57.2℃ [135℉]
3150 00770021 立ち上がりでクローズ 3.3 ℃[6 ℉](最大)(差分) 60.0℃ [140℉]
3150 00870006 立ち上がりでクローズ 3.3 ℃[6 ℉](最大)(差分) 0.0℃ [32℉]
3150 01500002 立ち上がりでクローズ 54.4℃ [130℉] 65.6℃ [150℉]
3150U 00090182 立ち上がりでオープン 140.0℃ [284℉] 5.6 ℃[10 ℉](最大)(差分)
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    3150シリーズ
    密閉シール●UL、CSA●プリセット&不正改ざん防止●ロープロファイル

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink