応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==162021==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  範囲  増幅型/非増幅型  素子タイプ
060-H032-01 ±12,7 mm [±0.5 in] 増幅あり dc-dcタイプの変位トランスデューサ
060-H032-02 ±25,4 mm [±1.0 in] 増幅あり dc-dcタイプの変位トランスデューサ
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    モデルJEC-AG
    DC-DCロングストローク変位トランスデューサ●キャプティブガイド付きスプリングリターン電機子●範囲:±0.5in ~ ±3.0in●F.S.非直線性:±0.25%

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf Model JEC-AG DC-DC Long-Stroke LVDT Datasheet データシート English 343.9KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink