応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  圧力範囲  圧力装置  出力  接液部材質  メディア
060-1542-03G 200 psi ゲージ圧 2 mV/V 17-4 PH ステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
060-1542-11G 2,000 psi ゲージ圧 2 mV/V 17-4 PH ステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
060-1542-13G 3,000 psi ゲージ圧 2 mV/V 17-4 PH ステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
060-1542-15G 5,000 psi ゲージ圧 2 mV/V 17-4 PH ステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
060-1542-17G 10,000 psi ゲージ圧 2 mV/V 17-4 PH ステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    モデルS
    サブミニチュア、フラッシュダイヤフラム圧力トランスデューサ●100 psi~15,000 psi●1%フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデルS5
    AC-ACショートストローク変位トランスデューサ●キャプティブガイド付きスプリングリターン電機子●範囲±0.10in~±0.50in●F.S.非直線性:±0.25%

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf Model S Pressure Transducer Datasheet データシート English 294.4KB