応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
2455RCG 80020646 立ち上がりでオープン 260.0℃ [500℉] 218.3℃ [425℉]
2455RCG 80750328 立ち上がりでオープン 176.7℃ [350℉] 140.6℃ [285℉]
2455RCG 80820930 立ち上がりでオープン 257.2℃ [495℉] 215.0℃ [419℉]
2455RCG 80870480 立ち上がりでオープン 130.0℃ [266℉] 87.8℃ [190℉]
2455RCG 80950165 立ち上がりでオープン 218.3℃ [425℉] 184.4℃ [364℉]
2455RCG 81170348 立ち上がりでオープン 250.0℃ [482℉] 205.0℃ [401℉]
2455RCG 81740176 立ち上がりでオープン 104.4℃ [220℉] 80.0℃ [176℉]
2455RCG 81890022 立ち上がりでオープン 135.0℃ [275℉] 93.3℃ [200℉]
2455RCG 82090073 立ち上がりでオープン 148.9℃ [300℉] 132.2℃ [270℉]
2455RCG 86210166 立ち上がりでオープン 250.0℃ [482℉] 211.1℃ [412℉]
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    2455RCGシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●高プロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2455RCGシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●高プロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2455RCGシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●高プロファイル●UL、CSA、VDE

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink