応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
3455RCG 80020523 立ち上がりでオープン 67.8℃ [154℉] 50.0℃ [122℉]
3455RCG 80880360 立ち上がりでクローズ 32.2℃ [90℉] 40.6℃ [105℉]
3455RCG 81570188 立ち上がりでオープン 232.2℃ [450℉] 204.4℃ [400℉]
3455RCG 82170035 立ち上がりでオープン 100.0℃ [212℉] 76.1℃ [169℉]
3455RCG 82700025 立ち上がりでオープン 231.1℃ [448℉] 175.6℃ [348℉]
3455RCG 82980047 立ち上がりでオープン 85.0℃ [185℉] 65.0℃ [149℉]
3455RCG 83070030 立ち上がりでオープン 82.2℃ [180℉] 37.8℃ [100℉]
3455RCG 83680055 立ち上がりでオープン 157.2℃ [315℉] 135.0℃ [275℉]
3455RCG 84230002 立ち上がりでオープン 77.8℃ [172℉] 57.8℃ [136℉]
3455RCG 85760010 立ち上がりでオープン 135.0℃ [275℉] 117.8℃ [244℉]
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    3455RCGシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●高プロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3455RCGシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●高プロファイル●UL、CSA、VDE

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0