応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
2450RCG 01580042 立ち上がりでオープン 204.4℃ [400℉] 171.1℃ [340℉]
2450RCG 80750340 立ち上がりでオープン 148.9℃ [300℉] 112.8℃ [235℉]
2450RCG 80820847 立ち上がりでオープン 115.6℃ [240℉] 90.6℃ [195℉]
2450RCG 80820866 立ち上がりでクローズ 140.1℃ [285℉] 162.8℃ [325℉]
2450RCG 80870479 立ち上がりでオープン 79.4℃ [175℉] 51.7℃ [125℉]
2450RCG 80870481 立ち上がりでオープン 175.0℃ [347℉] 125.0℃ [257℉]
2450RCG 82140043 立ち上がりでクローズ 43.3℃ [110℉] 65.6℃ [150℉]
2450RCG 84180065 立ち上がりでオープン 160.0℃ [320℉] 140.0℃ [284℉]
2450RCG 85950011 立ち上がりでオープン 120.0℃ [248℉] 97.8℃ [208℉]
2450RCG 86210144 立ち上がりでオープン 115.6℃ [240℉] 93.3℃ [200℉]
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    2450RCG
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA、VDE

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink