応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
3450RC 00430163 立ち上がりでオープン 232.2℃ [450℉] 210.0℃ [410℉]
3450RC 04680001 立ち上がりでオープン 204.4℃ [400℉] 185.0 ℃ [365 ℉](最小)
3450RC 80010606 立ち上がりでオープン 54.4℃ [130℉] 46.1℃ [115℉]
3450RC 80040501 立ち上がりでオープン 210.0℃ [410℉] 175.0℃ [347℉]
3450RC 80820821 立ち上がりでオープン 260.0℃ [500℉] 232.2℃ [450℉]
3450RC 81740177 立ち上がりでクローズ 187.8℃ [370℉] 204.4℃ [400℉]
3450RC 82700027 立ち上がりでオープン 210.0℃ [410℉] 170.0℃ [338℉]
3450RC 83760022 立ち上がりでオープン 100.0℃ [212℉] 85.0℃ [185℉]
3450RC 84220033 立ち上がりでオープン 143.3℃ [290℉] 126.7℃ [260℉]
3450RC 86210136 立ち上がりでオープン 155.0℃ [311℉] 130.0℃ [266℉]
    ページ
    0
  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink