応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  範囲  コネクタ  入力  出力
060-H959-01 ±10G なし 電圧 なし
060-H959-03 ±1 G なし 電圧 なし
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    モデル MA311
    DC応答加速度計●増幅電圧出力●4 6-40 UNF取付けボルトを持つ平方型ベース●ダイナミックレンジ:±1G~±50G

    スクエアボックス

    モデル MA312
    DC応答加速度計●増幅電圧出力●円形ベース。中央に1/4-28 UNF取付け穴●±1g~±50g ダイナミックレンジ

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf Models MA311 and MA312 Accelerometer Datasheet データシート English 179.3KB