応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
3450R 01000340 立ち上がりでオープン 143.3℃ [290℉] 121.1℃ [250℉]
3450R 02150038 立ち上がりでオープン 67.2℃ [153℉] 58.9℃ [138℉]
3450R 80430253 立ち上がりでオープン 100.0℃ [212℉] 70.0℃ [158℉]
3450R 80820990 立ち上がりでオープン 6.7℃ [44℉] -1.7 ℃ [29 ℉]
3450R 80840058 立ち上がりでオープン 75.0℃ [167℉] 60.0℃ [140℉]
3450R 81290052 立ち上がりでオープン 75.0℃ [167℉] 60.0℃ [140℉]
3450R 81550022 立ち上がりでオープン 60.0℃ [140℉] 52.2℃ [126℉]
3450R 82700022 立ち上がりでクローズ 48.9℃ [120℉] 60.0℃ [140℉]
3450R 85170014 立ち上がりでオープン 121.1℃ [250℉] 104.4℃ [220℉]
3450R 87540001 立ち上がりでクローズ 25.0℃ [77℉] 2.8℃ [99℉]
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    3450Rシリーズ
    高電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA

    スクエアボックス

    3450Rシリーズ
    高電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0