応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161706==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果


  製品 タイプ スタイル シリーズ
  • についての結果は見つかりませんでしたが、お役に立てるかもしれません。

    サポートページでは、弊社へのお問い合わせ方法をいくつか提供しています。

    ページ
    9
    スクエアボックス

    SE1450
    同軸GaAs IRエミッタ●ビーム角:24°●出力波形:935nm ●0.018 in円形リード

    スクエアボックス

    SE1450(L)
    同軸、リードケース、GaAs IRエミッタ●ビーム角:24°●出力波形:935nm ●0.018 in円形リード

    スクエアボックス

    HOA1877
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.1 mA~1.5 mA●12.7mm/g幅のスロット●フォトトランジスタまたはフォトダーリントン出力

    スクエアボックス

    HOA1874
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 1.8 mA~4.0 mA●3.05mm/g幅のスロット●フォトトランジスタまたはフォトダーリントン出力

    スクエアボックス

    HOA1872
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 1.8 mA~4.0 mA●2.54mm/g幅のスロット●フォトトランジスタまたはフォトダーリントン出力

    スクエアボックス

    HOA2862
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.2 mA~4.0 mA●2.54mm/g幅のスロット●フォトトランジスタまたはフォトダーリントン出力

    スクエアボックス

    HOA1876シリーズ
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.15 mA~1.80 mA●12.7mm/g幅のスロット●フォトトランジスタまたはフォトダーリントン出力

    スクエアボックス

    HOA1875
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.15 mA~1.80 mA●12.7mm/g幅のスロット●フォトトランジスタまたはフォトダーリントン出力

    スクエアボックス

    HOA1873
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.3 mA~4.0 mA●2.54mm/g幅のスロット●フォトトランジスタまたはフォトダーリントン出力

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    2
    pdf Infrared Sensors Line Guide 製品ラインナップガイド English 982.9KB
    pdf SE1450 Series Metal Package Infrared Emitters Catalog Information カタログ情報 English 366.4KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink