応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
3450HR 04550008 立ち上がりでオープン 60.0℃ [140℉] 46.1℃ [115℉]
3450HR 04550013 立ち上がりでオープン 70.0℃ [158℉] 56.1℃ [133℉]
3450HR 84550019 立ち上がりでオープン 65.0℃ [149℉] 56.1℃ [133℉]
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    3450HRシリーズ
    高電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

    スクエアボックス

    3450HRシリーズ
    高電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink