応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  動作温度  オープン温度  クローズ温度
3MS1 00100130 立ち上がりでオープン -46°C~191°C [-50°F~375°F] 46.1℃ [115℉] 26.7℃ [80℉]
3MS1 00113221 立ち上がりでクローズ -46°C~191°C [-50°F~375°F] 54.4℃ [130℉] 71.1℃ [160℉]
3MS1 00123146 立ち上がりでオープン -46°C~191°C [-50°F~375°F] 1.7℃ [35℉] -9.4 ℃ [15 ℉]
3MS1 00140883 立ち上がりでクローズ -46°C~191°C [-50°F~375°F] 73.9℃ [165℉] 90.6℃ [195℉]
3MS1 00143157 立ち上がりでクローズ -46°C~191°C [-50°F~375°F] 46.1℃ [115℉] -40.0 °C [-40 °F]
3MS1 00200935 立ち上がりでオープン -46°C~191°C [-50°F~375°F] 100.0℃ [212℉] 90.0℃ [194℉]
3MS1 00213045 立ち上がりでオープン -46°C~191°C [-50°F~375°F] 37.8℃ [100℉] 26.7℃ [80℉]
3MS1 00213241 立ち上がりでクローズ -46°C~191°C [-50°F~375°F] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) 73.9℃ [165℉]
3MS1 00223052 立ち上がりでオープン -46°C~191°C [-50°F~375°F] 32.2℃ [90℉] 21.1℃ [70℉]
3MS1 00243037 立ち上がりでオープン -46°C~191°C [-50°F~375°F] 71.1℃ [160℉] 62.8℃ [145℉]
  • ページ
    4
    スクエアボックス

    3MS1 QPLシリーズ
    軍用●QPL●各ユニット100%点検●密閉シール●狭い公差&差分●SPST接点●取付けブラケット、端子

    スクエアボックス

    3MS1 QPLシリーズ
    軍用●QPL●各ユニット100%点検●密閉シール●狭い公差&差分●SPST接点●取付けブラケット、端子

    スクエアボックス

    3500シリーズ
    軍用●密閉シール●狭い公差&差分●SPST接点●取付けブラケット、端子

    スクエアボックス

    3500シリーズ
    軍用●密閉シール●狭い公差&差分●SPST接点●取付けブラケット、端子

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink