応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
2455R 00010444 立ち上がりでオープン 12.8℃ [55℉] 4.4℃ [40℉]
2455R 01570038 立ち上がりでオープン 104.4℃ [220℉] 82.2℃ [180℉]
2455R 01580037 立ち上がりでオープン 48.9℃ [120℉] 41.7℃ [107℉]
2455R 05020001 立ち上がりでオープン 68.3℃ [155℉] 54.4℃ [130℉]
2455R 80821016 立ち上がりでオープン 80.0℃ [176℉] 65.0℃ [149℉]
2455R 81000452 立ち上がりでクローズ 80.0℃ [176℉] 100.0℃ [212℉]
2455R 82090072 立ち上がりでオープン 140.0℃ [284℉] 110.0℃ [230℉]
2455R 87530002 立ち上がりでクローズ 107.2℃ [225℉](最大) 50.0 ℃ [122 ℉](最小)
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    2455Rシリーズ
    高電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●リベットスリーブ●高プロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2455Rシリーズ
    高電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●リベットスリーブ●高プロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2455Rシリーズ
    高電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●リベットスリーブ●高プロファイル●UL、CSA、VDE

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0