応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  動作温度  オープン温度  クローズ温度
3153 00010044 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 15.6℃ [60℉](最大) 4.4 ℃ [40 ℉](最小)
3153 00010137 立ち上がりでクローズ -29°C~177°C [-20°F~350°F] 12.8℃ [55℉] 18.3℃ [65℉]
3153 00090035 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 65.6℃ [150℉] 48.9℃ [120℉]
3153 00160001 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] -5.0 °C [23 °F](最大) -15.0 ℃ [5 ℉]
3153 00200039 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 82.8℃ [181℉] 76.7℃ [170℉]
3153 00230029 立ち上がりでクローズ -29°C~177°C [-20°F~350°F] 62.8℃ [145℉] 71.1℃ [160℉]
3153 00300016 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 18.3℃ [65℉] -4 ℃ [25 ℉]
3153 00400001 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 55.6℃ [132℉] 50.0℃ [122℉]
3153 00530006 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 80.0℃ [176℉] 73.9℃ [165℉]
3153 00980001 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 5.6℃ [42℉] 0.0℃ [32℉]
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    3153シリーズ
    コンパクトなロープロファイル●密閉シール●狭い公差&差分●プリセット&不正改ざん防止●SPST接点●取付けブラケット、端子

    スクエアボックス

    3153シリーズ
    コンパクトなロープロファイル●密閉シール●狭い公差&差分●プリセット&不正改ざん防止●SPST接点●取付けブラケット、端子

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink