応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161641==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
2455RBV 00290111 立ち上がりでオープン 12.8℃ [55℉] 4.4℃ [40℉]
2455RBV 04490026 立ち上がりでクローズ 60.0℃ [140℉] 71.1℃ [160℉]
2455RBV 80290129 立ち上がりでオープン 21.1℃ [70℉] 10.0℃ [50℉]
2455RBV 81170327 立ち上がりでオープン 87.2℃ [189℉] 65.0℃ [149℉]
2455RBV 81170354 立ち上がりでクローズ 15.6℃ [60℉] 26.7℃ [80℉]
2455RBV 81170365 立ち上がりでオープン -11.1 ℃ [12 ℉] 32.2℃ [90℉]
2455RBV 81510033 立ち上がりでオープン 10.0℃ [50℉] -1.1 ℃ [30 ℉]
2455RBV 82340040 立ち上がりでオープン 7.8℃ [46℉] 0.0℃ [32℉]
2455RBV 84690007 立ち上がりでオープン 12.8℃ [55℉] 1.7℃ [35℉]
2455RBV 87550001 立ち上がりでオープン 107.2℃ [225℉] 51.7℃ [125℉]
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    2455RBVシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2455RBVシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2455RBVシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink