応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果


  製品 タイプ スタイル シリーズ
  • についての結果は見つかりませんでしたが、お役に立てるかもしれません。

    サポートページでは、弊社へのお問い合わせ方法をいくつか提供しています。

    ページ
    3
    スクエアボックス

    SD3443
    TO-46 フラットウィンドウIRフォトトランジスタ●最小光電流:0.5mA ●角度応答:90°●標準立ち上がり/立ち下がり時間:15μs ●0.018 in円形リード

    スクエアボックス

    SD5443
    TO-46 ドーム型レンズ装着 IRフォトトランジスタ●最小光電流:8mA ●角度応答:18°●標準立ち上がり/立ち下がり時間:15μs ●0.018 in円形リード

    スクエアボックス

    SE5450
    TO-46 ドーム型レンズ装着GaAs IRエミッタ●ビーム角:20°●出力波形:935nm ●0.5mW/cm²~1.5mW/cm² 最小出力

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    2
    pdf Infrared Sensors Line Guide 製品ラインナップガイド 英語 982.9KB
    pdf SD3443/5443 Series Metal Package Phototransistors Catalog Information カタログ情報 英語 500.9KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink