応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
2455RA 01060033 立ち上がりでクローズ 35.0 ℃ [95 ℉](最小) 57.2℃ [135℉]
2455RA 01060034 立ち上がりでクローズ 62.8 ℃ [145 ℉](最小) 79.4℃ [175℉]
  • ページ
    4
    スクエアボックス

    2455RAシリーズ
    熱検出●自動●フェノール、エポキシシールキャップ&端子●立ち上がりでオープンまたはクローズ●3 A●金合金接点●UL

    スクエアボックス

    2455RAシリーズ
    熱検出●自動●フェノール、エポキシシールキャップ&端子●立ち上がりでオープンまたはクローズ●3 A●金合金接点●UL

    スクエアボックス

    2455RAシリーズ
    熱検出●自動●フェノール、エポキシシールキャップ&端子●立ち上がりでオープンまたはクローズ●3 A●金合金接点●UL

    スクエアボックス

    2455RAシリーズ
    熱検出●自動●フェノール、エポキシシールキャップ&端子●立ち上がりでオープンまたはクローズ●3 A●金合金接点●UL

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink