応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
3455RM 80020672 立ち上がりでオープン 98.9℃ [210℉] 手動
3455RM 81460079 立ち上がりでオープン 80.0℃ [176℉] 手動
3455RM 82850100 立ち上がりでオープン 132.2℃ [270℉] 手動
3455RM 83070036 立ち上がりでオープン 148.9℃ [300℉] 手動
3455RM 84210017 立ち上がりでオープン 52.2℃ [126℉] 手動
3455RM 84780087 立ち上がりでオープン 120.0℃ [248℉] 手動
3455RM 85210016 立ち上がりでオープン 54.4℃ [130℉] 手動
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    3455RMシリーズ
    高電流●手動●フェノール製●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3455RMシリーズ
    高電流●手動●フェノール製●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink