応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
2450HR 80010582 立ち上がりでオープン 121.1℃ [250℉] 101.7℃ [215℉]
2450HR 80030285 立ち上がりでオープン 22.8℃ [73℉] 7.2℃ [45℉]
2450HR 80040479 立ち上がりでオープン 105.6℃ [222℉] 83.3℃ [182℉]
2450HR 80750324 立ち上がりでクローズ 30.0℃ [86℉] 43.3℃ [110℉]
2450HR 80920063 立ち上がりでオープン 82.2℃ [180℉](最大) 71.1 ℃ [160 ℉](最小)
2450HR 80980259 立ち上がりでオープン 79.4℃ [175℉] 68.9℃ [156℉]
2450HR 81460048 立ち上がりでオープン 85.0℃ [185℉] 50.0℃ [122℉]
2450HR 84450017 立ち上がりでオープン 89.4℃ [193℉] 65.6℃ [150℉]
2450HR 86570001 立ち上がりでオープン 93.3℃ [200℉] 65.6℃ [150℉]
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    2450HRシリーズ
    高電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

    スクエアボックス

    2450HRシリーズ
    高電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

    スクエアボックス

    2450HRシリーズ
    高電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink