応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
3455RG 80020609 立ち上がりでクローズ 65.6℃ [150℉] 82.2℃ [180℉]
3455RG 80820928 立ち上がりでオープン 55.0℃ [131℉] 45.0℃ [113℉]
3455RG 81290064 立ち上がりでオープン 51.7℃ [125℉] 37.8℃ [100℉]
3455RG 81570199 立ち上がりでオープン 39.4℃ [103℉] 39.4℃ [103℉]
3455RG 81800009 立ち上がりでクローズ 4.4℃ [40℉] 15.6℃ [60℉]
3455RG 82570096 立ち上がりでオープン 75.0℃ [167℉] 48.9℃ [120℉]
3455RG 82790031 立ち上がりでクローズ 40.6℃ [105℉] 51.7℃ [125℉]
3455RG 84000012 立ち上がりでクローズ 55.0℃ [131℉] 65.0℃ [149℉]
3455RG 84110018 立ち上がりでオープン 100.0℃ [212℉] 83.3℃ [182℉]
3455RG 86500001 立ち上がりでクローズ 43.3℃ [110℉] 60.0℃ [140℉]
    ページ
    0
  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink