応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161552==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
2450CMG 80020680 立ち上がりでオープン 232.2℃ [450℉] 手動
2450CMG 80750343 立ち上がりでオープン 176.7℃ [350℉] 手動
2450CMG 80890028 立ち上がりでオープン 232.2℃ [450℉] 手動
2450CMG 81000405 立ち上がりでオープン 210.0℃ [410℉] 手動
2450CMG 81840032 立ち上がりでオープン 218.3℃ [425℉] 手動
2450CMG 82090129 立ち上がりでオープン 232.2℃ [450℉] 手動
2450CMG 85170015 立ち上がりでオープン 232.2℃ [450℉] 手動
2450CMG 87610002 立ち上がりでオープン 143.3℃ [290℉] 手動
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    2450CMGシリーズ
    低電圧●手動●セラミック●立ち上がりでオープン●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2450CMGシリーズ
    低電圧●手動●セラミック●立ち上がりでオープン●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2450CMGシリーズ
    低電圧●手動●セラミック●立ち上がりでオープン●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf 2450CMG Series Ceramic Manual Reset Commercial Thermostats in Water Heater/Boiler Flame Rollout Control Applications アプリケーションノート English 244.7KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink