応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果


  製品 タイプ スタイル シリーズ
  • についての結果は見つかりませんでしたが、お役に立てるかもしれません。

    サポートページでは、弊社へのお問い合わせ方法をいくつか提供しています。

    ページ
    9
    スクエアボックス

    SD1440
    同軸IRフォトトランジスタ●最小光電流:1.5mA ●角度応答:24°●標準立ち上がり/立ち下がり時間:15μs ●0.018 in円形リード

    スクエアボックス

    SD1440(L)
    同軸、リードケース IRフォトトランジスタ●最小光電流:1.5mA ●角度応答:24°●標準立ち上がり/立ち下がり時間:15μs ●0.018 in円形リード

    スクエアボックス

    HOA1873
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.3 mA~4.0 mA●2,54mm幅のスロット●フォトトランジスタまたはフォトダーリントン出力

    スクエアボックス

    HOA1877
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.1 mA~1.5 mA●12,7mm幅のスロット●フォトトランジスタまたはフォトダーリントン出力

    スクエアボックス

    HOA1875
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.15 mA~1.80 mA●12,7mm幅のスロット●フォトトランジスタまたはフォトダーリントン出力

    スクエアボックス

    HOA1872
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 1.8 mA~4.0 mA●2,54mm幅のスロット●フォトトランジスタまたはフォトダーリントン出力

    スクエアボックス

    HOA2862
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.2 mA~4.0 mA●2,54mm幅のスロット●フォトトランジスタまたはフォトダーリントン出力

    スクエアボックス

    HOA1874
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 1.8 mA~4.0 mA●3,05mm幅のスロット●フォトトランジスタまたはフォトダーリントン出力

    スクエアボックス

    HOA1876シリーズ
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.15 mA~1.80 mA●12,7mm幅のスロット●フォトトランジスタまたはフォトダーリントン出力

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    2
    pdf Infrared Sensors Line Guide 製品ラインナップガイド English 982.9KB
    pdf SD1440 Series Metal Package Phototransistors Catalog Information カタログ情報 English 412.8KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink