応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  センサタイプ  温度センシング範囲  パッケージタイプ
TD4A 2000 ΩシリコンRTD -40°C~150°C [-40°F~302°F] アルミニウムケース(ねじ付き)
TD5A 2000 ΩシリコンRTD -40°C~150°C [-40°F~302°F] プラスチックケース
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    TDシリーズ
    2000Ωシリコン抵抗素子●空気または液体センシング●-40°C~302°C●プラスチックハウジングSIPまたはねじ付きアルミニウムハウジング、リード線付き

    スクエアボックス

    14CE100シリーズ
    ATEX(CE)●IP65/66/67 ● II 2 G Ex d IIC T6●II 2 D Ex tD A21 T85C

    スクエアボックス

    GXSシリーズ
    ATEX(CE)●IEC Ex●IP66 ● II 2 G Ex d IIC T6●II 2 D Ex tD A21 T85C

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    2
    pdf PK 87786: TD Series Temperature Sensors, Issue 2 取付説明書 English 156.6KB
    pdf TD Series Temperature Sensors Interface 技術情報 English 380.7KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink