応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  接点  動作圧力  電気的終端  工場出荷時標準セットポイント  コネクタ
LEF00045BFPNKABR15 金メッキ 0.45bar Deutsch DT04-2P-E005(2ピンコネクタ) 3.5 psi~150 psi M14 X 1.5
LEF01200BFPNKABR15 金メッキ 12bar Deutsch DT04-2P-E005(2ピンコネクタ) 3.5 psi~150 psi M14 X 1.5
LER00050TAPNKABA15 金メッキ 5psig、真のゲージ ねじ 3.5 psi~150 psi 1/4~18 NPT
LER00055MAPNKYAA01 金メッキ 0,55bar、真のゲージ 1/4inスペード端子 3.5 psi~150 psi 1/4~18 NPT
LER01300TBPNKBAA01 金メッキ 130psig、真のゲージ ねじ 3.5 psi~150 psi 1/8~27 NPT
LET00380TBPVKBAA15 金メッキ 38psig、真のゲージ ねじ 3.5 psi~150 psi 1/8~27 NPT
  • ページ
    8
    スクエアボックス

    LEシリーズ
    3.5 psi~150 psi●工場出荷時の設定&現場で調整可能●金接点●500psi保証●構成可能●スマート診断技術オプション●多数のポート&終端

    スクエアボックス

    標準圧力 スイッチ
    シリーズは、高圧、中圧、および低圧スイッチ、セットポイント工場設定または現場での調整が可能、3.5psi~4500psi、IP67、ヒステリシス オプションを提供します。

    スクエアボックス

    農業用車両
    センサ&スイッチは、農業用車両が効率よくかつ確実に走行するよう補助します。

    スクエアボックス

    エンジン
    ハネウェルは、車両エンジンに使用できる多数のセンサを製造しています。

    スクエアボックス

    芝生、ガーデニング
    芝生、ガーデン、レジャータイプ車両のほか、温度センサ、イグニッションスイッチ、ターンシグナル用のセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    機械、安性、工場のフロア

    スクエアボックス

    採掘/建設車両
    ハネウェルの優れたスイッチ、センサ、車両制御は、75年にわたり高性能部品やアプリケーションを用いて運輸業界をサポートしてきました。

    スクエアボックス

    マテリアルハンドリング機器
    ハネウェルのスイッチ、センサ、車両コントロールには、材料ハンドリング車両向けの多数の製品が含まれます。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    10
    pdf HP, HE, MH, ME, LP, and LE Series Pressure Switches Datasheet データシート English 2.9MB
    pdf 霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10.34 bar 到310.26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3.5 psi 到150 psi [0.24 bar 到10.34 bar] 数据表 データシート 簡体字中国語 2.9MB
    pdf Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici データシート イタリア語 2.9MB
    pdf 50038194: Honeywell Pressure Switches Installation Instructions, HP-HE-MH-ME-LP-LE Series 取付説明書 English 2.6MB
    pdf 霍尼韦尔压力开关安装说明 高压:HP 系列,HE 系列 低压:LP 系列,LE 系列 (3.5 psi 至4500 psi [0.24 bar 至310.26 bar]) 取付説明書 簡体字中国語 2.6MB
    pdf Istruzioni per l'installazione degli interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Bassa pressione: LP Series, LE Series (da 3,5 psi a 4500 psi [da 0,24 bar a 310,26 bar]) 取付説明書 イタリア語 2.6MB
    pdf 取り付け方法説明書: ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ (3.5 psi~4500 psi [0,24 bar~310,26 bar]) 取付説明書 日本語 2.6MB
    pdf 설치 지침서 - Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 (3.5 psi ~ 4500 psi[0.24 bar ~ 310.26 bar]) 取付説明書 韓国 2.6MB
    pdf Honeywell Pressure Switches HP-HE-ME-LP-LE Series Applications アプリケーションノート English 1.2MB
    pdf Product Nomenclature - Honeywell Pressure Switches, LP/LE Series 製品型番体系図 English 1005.6KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink