応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  出力  圧力範囲  測定タイプ  供給電圧
SDX01D4 なし 0psi~1psi 差圧、ゲージ 20Vdc(最大)
SDX01D4-A なし 0psi~1psi 差圧、ゲージ 20Vdc(最大)
SDX01G2 なし 0psi~1psi ゲージ圧 20Vdc(最大)
SDX01G2-A なし 0psi~1psi ゲージ圧 20Vdc(最大)
SDX05D4 なし 0 psi~5 psi 差圧、ゲージ 20Vdc(最大)
SDX05D4-A なし 0 psi~5 psi 差圧、ゲージ 20Vdc(最大)
SDX05G2 なし 0 psi~5 psi ゲージ圧 20Vdc(最大)
SDX05G2-A なし 0 psi~5 psi ゲージ圧 20Vdc(最大)
SDX100A2 なし 0 psi~100 psi 絶対圧 20Vdc(最大)
SDX100A2-A なし 0 psi~100 psi 絶対圧 20Vdc(最大)
SDX100A4 なし 0 psi~100 psi 絶対圧 20Vdc(最大)
SDX100A4-A なし 0 psi~100 psi 絶対圧 20Vdc(最大)
SDX100D4 なし 0 psi~100 psi 差圧、ゲージ 20Vdc(最大)
SDX100D4-A なし 0 psi~100 psi 差圧、ゲージ 20Vdc(最大)
SDX100G2 なし 0 psi~100 psi ゲージ圧 20Vdc(最大)
SDX100G2-A なし 0 psi~100 psi ゲージ圧 20Vdc(最大)
SDX15A2 なし 0 psi~15 psi 絶対圧 20Vdc(最大)
SDX15A2-A なし 0 psi~15 psi 絶対圧 20Vdc(最大)
SDX15A4 なし 0 psi~15 psi 絶対圧 20Vdc(最大)
SDX15A4-A なし 0 psi~15 psi 絶対圧 20Vdc(最大)
SDX15D4 なし 0 psi~15 psi 差圧、ゲージ 20Vdc(最大)
SDX15D4-A なし 0 psi~15 psi 差圧、ゲージ 20Vdc(最大)
SDX15G2 なし 0 psi~15 psi ゲージ圧 20Vdc(最大)
SDX15G2-A なし 0 psi~15 psi ゲージ圧 20Vdc(最大)
SDX30A2 なし 0 psi~30 psi 絶対圧 20Vdc(最大)
SDX30A2-A なし 0 psi~30 psi 絶対圧 20Vdc(最大)
SDX30A4 なし 0 psi~30 psi 絶対圧 20Vdc(最大)
SDX30A4-A なし 0 psi~30 psi 絶対圧 20Vdc(最大)
SDX30D4 なし 0 psi~30 psi 差圧、ゲージ 20Vdc(最大)
SDX30D4-A なし 0 psi~30 psi 差圧、ゲージ 20Vdc(最大)
SDX30G2 なし 0 psi~30 psi ゲージ圧 20Vdc(最大)
SDX30G2-A なし 0 psi~30 psi ゲージ圧 20Vdc(最大)
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    SDXシリーズ
    補正済み●キャリブレーション済み●mV出力●低ノイズ●小型サイズ●高インピーダンス●腐食耐性●プライムグレードも入手可能

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf SDX IND Series Pressure Sensors (Compensated 0 to 5 in H2O and 0 to 10 in H2O) データシート English 111.7KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink