応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  出力  圧力範囲  測定タイプ  総合誤差(%フルスケール)
ABPDANN005PG2A3 デジタルI2Cアドレス: 0x28 0 psi~5 psi ゲージ圧 ±1.5%FSS
ABPDANT005PGAA5 アナログ 0 psi~5 psi ゲージ圧 ±1.5%FSS
ABPDANT005PGAA5 アナログ 0 psi~5 psi ゲージ圧 ±1.5%FSS
ABPDANT015PGAA5 アナログ 0 psi~15 psi ゲージ圧 ±1.5%FSS
ABPDANT015PGAA5 アナログ 0 psi~15 psi ゲージ圧 ±1.5%FSS
ABPDJJT001PGAA5 アナログ 0psi~1psi ゲージ圧 ±1.5%FSS
ABPDJJT001PGAA5 アナログ 0psi~1psi ゲージ圧 ±1.5%FSS
ABPDLNN100MG2A3 デジタルI2Cアドレス: 0x28 0mbar~100mbar ゲージ圧 ±1.5%FSS
ABPDRRT005PG2A5 デジタルI2Cアドレス: 0x28 0 psi~5 psi ゲージ圧 ±1.5%FSS
ABPLANN001PG2A5 デジタルI2Cアドレス: 0x28 0psi~1psi ゲージ圧 ±1.5%FSS
ABPLANT015PD2A5 デジタルI2Cアドレス: 0x28 0 psi~15 psi 差圧 ±1.5%FSS
ABPLLND060MGAA3 アナログ 0mbar~60mbar ゲージ圧 ±1.5%FSS
ABPLLNN600MGAA3 アナログ 0mbar~600mbar ゲージ圧 ±1.5%FSS
ABPLLNT010BGAA5 アナログ 0 bar~10 bar ゲージ圧 ±1.5%FSS
ABPMAND001PG2A3 デジタルI2Cアドレス: 0x28 0psi~1psi ゲージ圧 ±1.5%FSS
ABPMANN004BGAA5 アナログ 0 bar~4 bar ゲージ圧 ±1.5%FSS
ABPMANN005PGAA3 アナログ 0 psi~5 psi ゲージ圧 ±1.5%FSS
ABPMANN030PG2A3 デジタルI2Cアドレス: 0x28 0 psi~30 psi ゲージ圧 ±1.5%FSS
ABPMJJT015PGAA5 アナログ 0 psi~15 psi ゲージ圧 ±1.5%FSS
ABPMLNN001PGAA3 アナログ 0psi~1psi ゲージ圧 ±1.5%FSS
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    ベーシックABPシリーズ
    補正済み●±1.5%FSS TEB●低圧●差圧またはゲージ●デジタルまたはアナログ出力●DIP、リードレスSMT、SMT●コスト効果

  • フィルタ条件


  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink