応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161498==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  アクチュエータ  シーリング  終端タイプ  ハウジング材料
GLLA01A1B サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA01A1Y サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA01A2B サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA01A2Y サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA01A3B サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA01A4J サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA01B トッププランジャー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA01C トップローラープランジャ IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA01D トップローラーアーム IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA03A1B サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA03A1Y サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA03A2B サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA03A2Y サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA03A3B サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA03A4J サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA03B トッププランジャー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA03C トップローラープランジャ IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA03D トップローラーアーム IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA04A1B サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA04A1Y サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA04A2B サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA04A2Y サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA04A3B サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA04A4J サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA04B トッププランジャー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA04C トップローラープランジャ IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA04D トップローラーアーム IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA06A1B サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA06A1Y サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA06A2B サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA06A2Y サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA06A3B サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA06A4J サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA06B トッププランジャー IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA06C トップローラープランジャ IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA06D トップローラーアーム IP66;NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLC01A1B サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 20 mm [0.79 in] コンジット プラスチック
GLLC01A1Y サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 20 mm [0.79 in] コンジット プラスチック
GLLC01A2B サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 20 mm [0.79 in] コンジット プラスチック
GLLC01A2Y サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 20 mm [0.79 in] コンジット プラスチック
GLLC01A3B サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 20 mm [0.79 in] コンジット プラスチック
GLLC01A4J サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 20 mm [0.79 in] コンジット プラスチック
GLLC01B トッププランジャー IP66;NEMA 1、12、13 20 mm [0.79 in] コンジット プラスチック
GLLC01C トップローラープランジャ IP66;NEMA 1、12、13 20 mm [0.79 in] コンジット プラスチック
GLLC01D トップローラーアーム IP66;NEMA 1、12、13 20 mm [0.79 in] コンジット プラスチック
GLLC03A1B サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 20 mm [0.79 in] コンジット プラスチック
GLLC03A1Y サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 20 mm [0.79 in] コンジット プラスチック
GLLC03A2B サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 20 mm [0.79 in] コンジット プラスチック
GLLC03A2Y サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 20 mm [0.79 in] コンジット プラスチック
GLLC03A3B サイドロータリー IP66;NEMA 1、12、13 20 mm [0.79 in] コンジット プラスチック
  • 次の22件の結果を表示する
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    GLLシリーズ
    Min-Din EN50047取付け●プラスチックハウジング●統合アクチュエータ●IP66シーリング●取付け:20mm~22mm●cULus/CE/CCC認証

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    2
    pdf MICRO SWITCH GLL Series Limit Switches データシート English 4.4MB
    pdf 50012101: GLL Series Limit Switch 取付説明書 English 1MB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink