応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  範囲  動作  出力  精度
060-0238-05 500 lb 圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.60%フルスケール
060-0238-07 1,000 lb 圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.60%フルスケール
060-0238-10 2,000 lb 圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.60%フルスケール
060-0239-08 10,000 lb 圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.60%フルスケール
060-0240-02 20,000 lb 圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.60%フルスケール
060-0241-04 50,000 lb 圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.60%フルスケール
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    モデル 53
    低コスト ミニチュアロードセル●容量:5lb~50,000lb●ステンレススチールダイヤフラム設計

    スクエアボックス

    ミニチュア - ステンレススチール ロードセル
    ミニチュアサイズ: 直径:12.7mm/g~35.05m/gm&高さ:11,43~38,1mm、荷重範囲: 50g~10000lbs、0.5N~5N、5lbs~50000lbs

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf Model 53 Economical Load Cell Datasheet データシート English 402.9KB