応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161476==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  アクチュエータ  シーリング  終端タイプ  ハウジング材料
1LS22 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
201LS1 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
201LS1-4 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
201LS10 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
201LS10-4 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
201LS144 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
201LS151 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
201LS19 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
201LS2 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
201LS23 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
201LS242 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
201LS3 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
201LS47 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
201LS501 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
201LS502 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
201LS503 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
201LS51 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
201LS56 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
201LS6 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
201LS9 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
202LS1 トッププランジャー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
202LS111 トッププランジャー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
203LS1 サイドローラープランジャー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
204LS1 サイドプランジャー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
205LS1 トップローラープランジャ NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
206LS1 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
206LS2 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
208LS1 揺動 - 柔軟ケーブル NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
208LS125 揺動 - スチールワイヤ NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
208LS152 ウォブル - コイルバネ NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
208LS214 揺動 - 柔軟ケーブル NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
208LS3 揺動 - バネロッド NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
301LS2 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
301LS28 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
301LS8 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    200LSシリーズ
    メタルハウジング●プラグイン●IP67シーリング●取付け中心:30mm×60mm ●CE認証

    スクエアボックス

    LSシリーズ
    メタルハウジング●ノンプラグイン●IP67シーリング●取付け中心:30mm×60mm ●CE認証

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf Compact Limit Switches LS/200LS Series カタログ情報 English 1.6MB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink