応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果


  製品  接点  動作圧力  電気的終端  工場出荷時標準セットポイント  コネクタ
  • についての結果は見つかりませんでしたが、お役に立てるかもしれません。

    サポートページでは、弊社へのお問い合わせ方法をいくつか提供しています。

    ページ
    612
    スクエアボックス

    MEシリーズ
    25 psi~350 psi●工場出荷時の設定&現場で調整可能●金接点●4,000保証●スマート診断技術オプション●構成が簡単●多数のポート&終端

    スクエアボックス

    3455RBVGシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    MTシリーズ
    DC 10A(UL、CSA)●DCアプリケーション用磁気ブローアウト接点設計●多様なアクチュエータ&終端●25.4mm/g センターサイドマウント

    スクエアボックス

    3455RBVGシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    PX2シリーズ
    増幅あり●±2%FSS TEB●絶対圧、シールドゲージ、通気ゲージ●304SS●1 bar ~ 46 bar | 100 kPa ~ 4.6 Mpa | 15 psi~1000 psi

    スクエアボックス

    SNDH-Tシリーズ
    ホール効果スピードおよび方向センサ、直角位相出力付き●供給電圧4.5 Vdc〜18 Vdc●動作周波数:1Hz~15kHz

    スクエアボックス

    3455RBVGシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    128シリーズ
    対称ミニガラスプローブ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    HPMシリーズ
    レーザーベースの光散乱粒子センシング●PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 ● <6 秒応答●UART●標準バージョンと小型バージョン

    スクエアボックス

    FSGシリーズ
    フォース範囲:0 N~20 N●未補正、非増幅●標準出力:360mV ●極めて低い偏向

    スクエアボックス

    MYシリーズ
    220 Vac、5 A、24 Vdc、5 A●220 Vac、3 A、24 Vdc、3 A●5A、3A 印加電流、1100VA、120W(5 A)、660VA、72W(3A)最大スイッチング●DPDT、4PDT

    スクエアボックス

    5 FWシリーズ
    ターゲット、特殊、近接センサ●ステンレススチール センシングフェース

    スクエアボックス

    2450CMGシリーズ
    低電圧●手動●セラミック●立ち上がりでオープン●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    Trustability™ TSCシリーズ
    補正済み●低圧●差圧、ゲージ●mV出力●液体媒体●精度: ±0.25 %FSS BFSL

    スクエアボックス

    3455RBVGシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    14CE100シリーズ
    ATEX(CE)●IP65/66/67 ● II 2 G Ex d IIC T6●II 2 D Ex tD A21 T85C

    スクエアボックス

    SPTシリーズ
    増幅型&非増幅型●絶対圧、ゲージ、シールドゲージ、真空ゲージ●接流体部316LSS●0psi~3psiから0psi~5000psiまで

    スクエアボックス

    SNDH-Hシリーズ
    頑強なステンレススチールまたはプラスチックハウジング●複数のプローブ長、コネクタ オプション●デジタル出力●ゼロスピード

    スクエアボックス

    3455RGシリーズ
    低電圧●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●高プロファイル●キャリブレーション済み●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3455RCシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●高プロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    HDLSフルポットシリーズ
    頑丈なメタル、エポキシシールドハウジング●ノンプラグイン●NEMA 1、3、4、6、6P、12、13 シーリング●取付け中心:30mm×60mm ●UL/CSA認証

    スクエアボックス

    SR16/SR17シリーズ
    低コストホール効果ベーンセンサ●プラスチックデュアルタワー、プラスチックサイドマウントワイヤ出口パッケージ●デジタルシンク出力

    スクエアボックス

    129シリーズ
    対称大型ガラスプローブ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    2450CMGシリーズ
    低電圧●手動●セラミック●立ち上がりでオープン●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    ハネウェル Hawk™ 3インチシリーズ
    複数のハウジング&ロータリー変圧器構成を備えたレゾルバ●3 inの直径●速度1X、1X & 16X●変圧器(360°+ 機械的)冗長性

    スクエアボックス

    CSCA-Aシリーズ
    AC、DC、インパルス電流測定●センシング電流範囲:±150A、±300A、±600A、±900A ●応答時間:3µs~7µs ●Molex & Gallant コネクタ

    スクエアボックス

    VMシリーズ
    異方性磁気(AMR)センサIC●リング磁石エンコーダターゲットの速度、方向、位置を検知します。

    スクエアボックス

    VRSパワー出力シリーズ
    低抵抗負荷、大型空気ギャップ、大型アクチュエータを使用。

    スクエアボックス

    DA-05 シリーズ
    DINレールマウントインライン増幅器●4mA~20mA 3線式出力●フロントアクセス電気接続

    スクエアボックス

    GSXシリーズ
    cULus●ATEX●IEC Ex●INMETRO●KOSHA●IP67、NEMA 1、4、6、12、13 ● Div 1 & 2; Class I: B、C、D●Div 1 & 2; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    AWM40000シリーズ
    補正型または非補正型●±30 SCCM, 1000 SCCM●アナログ出力

    スクエアボックス

    3455RMシリーズ
    高電流●手動●フェノール製●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    N670Xシリーズ 2Dスキャンエンジン
    超小型設計●拡張読み取りレンジ●優れたモーショントレランス●レーザーおよびLEDエイマー●極端な温度に対する耐性●低消費電力

    スクエアボックス

    DMシリーズ
    低コストのベンチ、パネル、またはラックマウント機器●4½桁 LEDディスプレイ●コンパクト⅛DINケース●AC、LVDT、VRT励起

    スクエアボックス

    700シリーズ
    100Ωまたは1000ΩプラチナRTD●-75°C~500°C●リード線付きチップまたはSMTアキシャルフリップチップ●リード線またはソルダパッド

    スクエアボックス

    ハネウェル Hawk™ 1インチシリーズ
    ベアリング/シャフトを備えた完全収納型レゾルバ●直径1in●速度1X ●変圧器(360°+ 機械的)冗長性

    スクエアボックス

    ES110シリーズ
    空気/ガス●NTC●露出型サーミスタ●真鍮●オーバーモールド成型コネクタ

    スクエアボックス

    CSNEシリーズ
    定格電流:25A、50A ●センシング電流範囲:±36A、±90A ●< 1µs 応答時間●±0.5% の精度

    スクエアボックス

    3455RBVシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    GKEシリーズ
    ガラス充填ポリエステルハウジング●IEC 20mm 取付け●cULus、CE、SIL3●IP66/67 ● NEMA 1、4X(屋内)、12、13 ● 銀接点

    スクエアボックス

    3455RGシリーズ
    低電圧●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●高プロファイル●キャリブレーション済み●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3455RBVシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    VPXシリーズ
    cULus●ATEX●IEC Ex●IP66、NEMA 4、4X、6、13 ● Div 1; Class I: B、C、D●Div 1; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    2455RCシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●高プロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    SR13/SR15シリーズ
    ホール効果デジタルポジションセンサ●スナップイン&フラットマウントハウジング●シンク出力

    スクエアボックス

    3455RCGシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●高プロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    CSNPシリーズ
    定格電流:50A●センシング電流範囲:±90A●応答時間:< 0.5µs ●±0.5% の精度

    スクエアボックス

    NTシリーズ
    商業用トグル●UL、CSA、CE●最大20A(抵抗負荷)●多様なアクチュエータ、アクション、終端、回路

    スクエアボックス

    AMLシリーズ
    長方形●照明なし、1&2ランプ回路●SPST、SPDT、DPST、DPDT、4PDT●2 & 3ポジション●スナップインパネル●ハンダ、QC、PCB、プッシュオン

    スクエアボックス

    FSS-SMTシリーズ
    フォース範囲:0 N~20 N●未補正、非増幅●標準出力:360mV ●低いたわみ●小型サイズ

  • 次の50件の結果を表示する
  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    991
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers データシート English 1.6MB
    pdf 24PC Series SMT Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 1 psi to 15 psi データシート English 693KB
    pdf 600 Series Optical Encoders データシート English 1MB
    pdf 26PC Series SMT Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 1 psi to 15 psi データシート English 690.7KB
    pdf FSG Series Force Sensors データシート English 383.6KB
    pdf SCX Series Pressure Sensors (Compensated 0 psi to 1 psi up to 0 psi to 150 psi) データシート English 210.1KB
    pdf 700 Series Platinum RTDs データシート English 252.7KB
    pdf Series 3140 Pancake Load Cell Datasheet データシート English 287.4KB
    pdf HP, HE, MH, ME, LP, and LE Series Pressure Switches Datasheet データシート English 2.9MB
    pdf GSS Series Electromechanical Safety Limit Switch Datasheet データシート English 3.6MB
    pdf SNG-Q Series Quadrature Speed and Direction Sensors データシート English 1.1MB
    pdf MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches データシート English 12.9MB
    pdf 2SS52M Series Digital Magnetoresistive Sensor ICs データシート English 618.6KB
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors データシート English 350.9KB
    pdf MICRO SWITCH ZW Series Sealed Subminiature Basic Switches データシート English 2.2MB
    pdf MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB Series Premium Large Snap-Action Switches データシート English 1.6MB
    pdf SCXL Series Pressure Sensors (Precision Compensated 0 to 4 in H2O and 0 to 10 in H2O) データシート English 93.7KB
    pdf DR-T Series Rodless Linear Position Transducer データシート English 114.5KB
    pdf SCC SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 5 psi through 0 psi to 100 psi) データシート English 73.2KB
    pdf 392 Series, RV6 Series 0.5 W Conductive Plastic Potentiometers Datasheet データシート English 4MB
    pdf MICRO SWITCH SZL-WL Series General Purpose Limit Switches データシート English 3.6MB
    pdf MICRO SWITCH EX Series Hazardous Location Limit Switches データシート English 1.1MB
    pdf ISA100 Wireless Pressure Sensor, WPS Series Datasheet データシート English 996.9KB
    pdf RPN Series Hall-Effect Rotary Position Sensors データシート English 490.2KB
    pdf MICRO SWITCH ZX Series Subminiature Basic Switches データシート English 2.7MB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM データシート English 714.4KB
    pdf Humidity-Temperature Wall Mount Transducers, SCT Series (Asia-Pacific Only) データシート English 576.8KB
    pdf MICRO SWITCH AML51 Series Button/Lens for Switches and Indicators データシート English 695.2KB
    pdf SDX IND Series Pressure Sensors (Compensated 0 to 5 in H2O and 0 to 10 in H2O) データシート English 111.7KB
    pdf SS490 Series Linear Hall-Effect Sensor ICs データシート English 920.3KB
    pdf LF2W-T Series Linear Position Transducer データシート English 119.1KB
    pdf 380 Series, RV4 Series, 485 Series, 53C Series, 385 Series 2 W Conductive Plastic Potentiometers データシート English 6.8MB
    pdf MICRO SWITCH HR Series Hermetically Sealed, High Temperature Limit Switches データシート English 707.9KB
    pdf FSA Series Force Sensors, Compensated/Amplified データシート English 428.4KB
    pdf SZR-LY Series Power Relays データシート English 555.6KB
    pdf HIH-4000 Series Humidity Sensors データシート English 175.2KB
    pdf MICRO SWITCH 14CE Series Compact Limit Switches データシート English 1.3MB
    pdf MICRO SWITCH GXS Series Flame-Proof Limit Switches データシート English 1.2MB
    pdf MLT Series 3/8 inch Diameter Linear Position Transducer データシート English 483.8KB
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations データシート English 641.8KB
    pdf MICRO SWITCH HE Series Hermetically Sealed Limit Switches データシート English 717.5KB
    pdf MICRO SWITCH E7/V7 Series Medium-Duty Limit Switches データシート English 1.8MB
    pdf Limitless™ Wireless Pressure Sensor, WPS Series Datasheet データシート English 1.1MB
    pdf Relialign™ RDI Series Product Sheet データシート English 1.3MB
    pdf Datasheet: Limitless™ WOI Series Wireless Operator Interface データシート English 828.7KB
    pdf SMART Position Sensor, 35 mm, 75 mm, 225 mm Linear Configurations データシート English 3.1MB
    pdf 24PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi データシート English 1.1MB
    pdf MICRO SWITCH V19 Series Standard Basic Switches データシート English 1.5MB
    pdf MICRO SWITCH AC Series Door Switches データシート English 1.5MB
    pdf SR 13/15 Series Hall Effect Sensor データシート English 308.6KB
  • 次の50件の結果を表示する