検索結果
製品 | 範囲 | 増幅型/非増幅型 | 素子タイプ | |
---|---|---|---|---|
![]() |
060-0708-08TJG | ±2,54 mm [±0.10 in] | 増幅なし | ac-acタイプ 変位トランスデューサ |
![]() |
060-K061-01 | ±5,08 mm [±0.02 in] | 増幅なし | ac-acタイプ 変位トランスデューサ |
ページ | |
---|---|
![]() |
T&M LVDT 豊富な品揃えのLVDT(リニア可変変位トランスデューサ)は、単一&複数ポイント産業ゲージングの厳しい要件を満たします。 |
![]() |
ショートストロークAC-AC変位トランスデューサ(LVDT) ショートストロークAC-AC変位トランスデューサ●範囲:±0.01in、±0.025in~±0.5in、±0.02in~±0.2in●電気的雑音に対して電磁波耐性強化 |
![]() |
ショートストローク変位トランスデューサ(LVDT) ミニチュアスタティック&ダイナミック変位トランスデューサ●AC-ACまたはDC-DC●範囲 ±0.1 in ~ ±0.4 in |
文書 | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
---|
Test Tab