応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  アクチュエータ  シーリング  終端タイプ  ハウジング材料
6LS3 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    LSシリーズ
    メタルハウジング●ノンプラグイン●IP67シーリング●取付け中心:30mm×60mm ●CE認証

    スクエアボックス

    200LSシリーズ
    メタルハウジング●プラグイン●IP67シーリング●取付け中心:30mm×60mm ●CE認証

    スクエアボックス

    汎用リミットスイッチ
    スイッチでは、IEC規格、EN50041&EN50047取付け、プラグイン/ノンプラグイン、プラスチック/メタルハウジング、3コンジットオプション、多様なシーリング選択肢を揃えています。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    4
    pdf MICRO SWITCH LS Series General Purpose Limit Switches データシート 英語 4.7MB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Limit Switches (LS Series) データシート 英語 11.2MB
    pdf Compact Limit Switches LS/200LS Series カタログ情報 英語 1.6MB
    pdf International Compact Limit Switches LS Series カタログ情報 英語 365.6KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    個人情報を販売しない

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink