応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  センサタイプ  温度センシング範囲  パッケージタイプ
HEL-775-A-T-0 100 Ωプラチナ RTD -55°C~150°C [-176°F~302°F] セラミックケース
HEL-775-A-T-1 100 Ωプラチナ RTD -55°C~150°C [-176°F~302°F] セラミックケース
HEL-775-A-U-0 1000 Ωプラチナ RTD -55°C~150°C [-176°F~302°F] セラミックケース
HEL-775-A-U-1 1000 Ωプラチナ RTD -55°C~150°C [-176°F~302°F] セラミックケース
HEL-775-B-T-0 100 Ωプラチナ RTD -55°C~150°C [-176°F~302°F] セラミックケース
HEL-775-B-T-1 100 Ωプラチナ RTD -55°C~150°C [-176°F~302°F] セラミックケース
HEL-775-B-U-0 1000 Ωプラチナ RTD -55°C~150°C [-176°F~302°F] セラミックケース
HEL-775-B-U-1 1000 Ωプラチナ RTD -55°C~150°C [-176°F~302°F] セラミックケース
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    HEL-775シリーズ
    100Ωまたは1000ΩプラチナRTD●-55°C~150°C●セラミックハウジングSIP

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf HEL-775 Series Platinum RTD Temperature Sensors カタログ情報 English 375.9KB