応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  接点  動作圧力  電気的終端  工場出荷時標準セットポイント  コネクタ
HER12000BFDSNAAA01 120bar 1/4inスペード端子 150 psi~4500 psi M14 X 1.5
  • ページ
    13
    スクエアボックス

    HEシリーズ
    密閉シール付きステンレススチール●MIL-S-8805等級、密閉記号5 ● 2個または4個のSPDT回路●1 A, 5 A, 7 A (抵抗負荷)

    スクエアボックス

    HEシリーズ
    150 psi~4500 psi●工場出荷時の設定●銀接点●10,000保証●構成可能●ヒステリシス&スマート診断技術オプション•多数のポート&終端

    スクエアボックス

    標準圧力 スイッチ
    シリーズは、高圧、中圧、および低圧スイッチ、セットポイント工場設定または現場での調整が可能、3.5psi~4500psi、IP67、ヒステリシス オプションを提供します。

    スクエアボックス

    バルブ&アクチュエータ
    バルブ、アクチュエータ、フローメータで使用するセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    翼上/主要非常口ドア
    ステータスおよび配置のモニタリングに使用されるスイッチおよびセンサです。

    スクエアボックス

    トランスミッション
    ハネウェルの製品は、スピード、圧力、温度を移動位置およびトルク測定値とともに監視するよう設計されています。

    スクエアボックス

    採掘/建設車両
    ハネウェルの優れたスイッチ、センサ、車両制御は、75年にわたり高性能部品やアプリケーションを用いて運輸業界をサポートしてきました。

    スクエアボックス

    コンプレッサ&ポンプ
    エアコンプレッサおよびポンプで使用するためのセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    エンジン
    ハネウェルは、車両エンジンに使用できる多数のセンサを製造しています。

    スクエアボックス

    マテリアルハンドリング機器
    ハネウェルのスイッチ、センサ、車両コントロールには、材料ハンドリング車両向けの多数の製品が含まれます。

    スクエアボックス

    機械、安性、工場のフロア

    スクエアボックス

    芝生、ガーデニング
    芝生、ガーデン、レジャータイプ車両のほか、温度センサ、イグニッションスイッチ、ターンシグナル用のセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    農業用車両
    センサ&スイッチは、農業用車両が効率よくかつ確実に走行するよう補助します。

  • フィルタ条件


    Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink