応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  動作ポイント  パッケージタイプ  供給電圧
SM351LT 3 G (最小)、7 G(標準)、11 G(最大) SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール 1.65 V(最小)、1.8 V(標準)、5.5 V(最大)
SM353LT 6 G (最小)、14 G(標準)、20 G(最大) SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール 1.65 V(最小)、1.8 V(標準)、5.5 V(最大)
  • ページ
    59
    スクエアボックス

    低電力
    1.65V DCという超低供給電圧で動作します。

    スクエアボックス

    VRSパワー出力シリーズ
    低抵抗負荷、大型空気ギャップ、大型アクチュエータを使用。

    スクエアボックス

    FSGシリーズ
    フォース範囲:0 N~20 N●未補正、非増幅●標準出力:360mV ●極めて低い偏向

    スクエアボックス

    N670Xシリーズ 2Dスキャンエンジン
    超小型設計●拡張読み取りレンジ●優れたモーショントレランス●レーザーおよびLEDエイマー●極端な温度に対する耐性●低消費電力

    スクエアボックス

    FSS-SMTシリーズ
    フォース範囲:0 N~20 N●未補正、非増幅●標準出力:360mV ●低いたわみ●小型サイズ

    スクエアボックス

    ナノパワーシリーズ
    オムニポーラ磁気抵抗●SOT-23●7G(標準)、11G(最大)(SM351LT)、14G(標準)、20G(最大)(SM353LT)●360nA(標準)(SM351LT)、310nA(標準)(SM353LT)

    スクエアボックス

    マイクロパワー SL353シリーズ
    オムニポーラホール効果●SOT-23●±60G(標準)●1.8μA(標準)●高デューティサイクル(SL353HT)、低デューティサイクル(SL353LT)

    スクエアボックス

    MicroPressure MPRシリーズ
    校正・補正済み●コンパクト●高精度●わずか±1.5 %FSSの低いTEB●低圧●絶対圧またはゲージ圧●デジタル出力●リードレスSMT

    スクエアボックス

    エアフローセンサ
    空気その他の気体の流れ、量/方向に対して、敏感で迅速な応答を提供する高度なマイクロストラクチャテクノロジーを搭載しています。

    スクエアボックス

    EA11 2Dスキャンエンジン
    優れたモーショントレランス●優れたデコード性能●高速スキャン●全方位●コンパクト●ED40デコーダーボードと併用

    スクエアボックス

    ポジションセンサIC
    様々な動作特性、パッケージスタイル&コストを伴う、デジタルバイポーラ、ラッチング、ユニポーラ、オムニポーラ、低電力センサIC。

    スクエアボックス

    オープンループ電流センサ
    フィードバックコントロールのない、電流に比例したオープンループセンサ出力電圧です。電池式回路に適したコンパクトなサイズと低電力消費。

    スクエアボックス

    FSSシリーズ
    フォース範囲:0 N~20 N●未補正、非増幅●標準出力:360mV ●低いたわみ●小型サイズ

    スクエアボックス

    26PCフロースルーシリーズ
    補正済み●低圧●mV出力●フロースルーゲージ●SIP●線形性およびヒステリシス: 0.35%(標準)

    スクエアボックス

    EV15 1Dスキャンエンジン
    特許取得済みバイリニアCMOSセンサ●スペースが限られているポータブルデバイスや固定デバイスで、サイズとパワーの理想的な組み合わせを提供

    スクエアボックス

    ED40 2Dデコーダーボード
    高速USB 2.0インターフェース●小さいフットプリント●高速マイクロプロセッサ●ハネウェルEAXX 2Dスキャンエンジンと互換●低消費電力

    スクエアボックス

    24PCシリーズ
    補正なし●低圧●mV出力●絶対圧、差圧、液体/液体差圧、ゲージ圧●DIP、SIP、SMT●線形性およびヒステリシス: 0.5%(標準)

    スクエアボックス

    24PCフロースルーシリーズ
    補正なし●低圧●mV出力●フロースルーゲージ●SIP●線形性およびヒステリシス: 0.75%(標準)

    スクエアボックス

    26PC シリーズ
    補正済み●低圧●mV出力●差圧、液体/液体差圧、ゲージ圧●DIP、SIP、SMT●線形性およびヒステリシス: 0.5%(標準)

    スクエアボックス

    充電出力
    サブミニチュア充電出力自己生成式圧電加速度計●45 kHz●側面エントリ、マイクロドットコネクタ式

    スクエアボックス

    モデル JS
    Digital pressure gauge●4 mA to 20mA or 0 Vdc to 5 Vdc output●1 psi〜10000 psi●0.2% FS accuracy●Stainless steel wetted material

    スクエアボックス

    モデルDLB
    DC-DCロングストローク変位トランスデューサ●自由なガイドなしアーマチュア●範囲:±0.5in ~ ±8.0in●F.S.非直線性:±0.25%

    スクエアボックス

    DMシリーズ
    低コストのベンチ、パネル、またはラックマウント機器●4½桁 LEDディスプレイ●コンパクト⅛DINケース●AC、LVDT、VRT励起

    スクエアボックス

    モデル MAQ36
    Subminiature accelerometer●10-32 UNF Male Mounting●Microdot connector●+/- 2000 g

    スクエアボックス

    ヘビーデューティー リミットスイッチ
    3シリーズは、NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13およびIP65/66/67に適合した密封性で、タイプ316ケースのステンレススチールオプションおよび複数の取付けおよびアクチュエータをご利用いただけます。

    スクエアボックス

    モデル LC
    Digital force indicator●4 1/2 digit display●±0.7 %FS accuracy●5 lb~ 50,000lb ●圧縮のみ●ステンレススチールダイヤフラム設計

    スクエアボックス

    N360Xシリーズ 2Dスキャンエンジン
    超小型●統合が簡単●アンデコード●LED(N3601)またはレーザー(N3603)照準システム●N660XシリーズおよびN670Xシリーズと互換

    スクエアボックス

    VG481V1
    Back-biased speed sensor IC●ゼロスピード機能付き•Low cost, easy to use●Qualified to AEC-Q100 (Grade 0)

    スクエアボックス

    HOA0902
    透過型エンコーダ●0.46mm/g 解像度●速度/方向(タコメータ出力)●pc取付け、デュアル取付けタブ (-012) またはタブなしpcb実装(-011)

    スクエアボックス

    Digital Gauges - Stainless Steel
    9Vの電池を動力源とする高携帯性装置。現場で最大50,000lbのフォース測定較正を実施します。

    スクエアボックス

    モデル LK
    Digital force indicator●4 1/2 digit display●±0.25 % & ±0.30 %FS accuracy●Range of 1 lb to 10,000 lb●張力/圧縮●オスねじ山取付け。

    スクエアボックス

    危険位置:圧力&差圧トランスデューサ
    圧力センサと差圧センサはどちらも、危険場所での動作に適した頑丈な密封型ステンレススチール製です。

    スクエアボックス

    モデルDLE
    DC-DCロングストローク変位トランスデューサ●キャプティブガイド付きアーマチュア●範囲±0.5in~±18.5in●±0.25% F.S.~±0.50% F.S. 非線形性

    スクエアボックス

    SMシリーズ
    最大5A AC & DC(UL、CSA、CE、ENEC)●様々なアクチュエータ、終端、接点●9.5mm/g センターサイドマウント●MIL-PRF-8805リスト

    スクエアボックス

    モデル JH
    Digital pressure gauge●High pressure grade●15000 psi~60000 psi●0.2% FS accuracy●15-5 PHステンレススチール、接液部材質

    スクエアボックス

    モデル MAQ13
    汎用電荷出力ミニチュア加速度計●上部の外部接続ケーブル●10-32 UNFメス取付け穴●ダイナミックレンジ:±800G

    スクエアボックス

    モデル 3124
    張力/圧縮インラインロードセル●容量:5,000lb~25,000lb●フル荷重で低たわみ

    スクエアボックス

    111シリーズ
    小型、密封シール式ガラスビーズ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    モデルA-205a
    フラッシュダイヤフラム、高レベル出力圧力トランスデューサ●300 psi~10,000 psi●±0.50% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデル JK
    Digital pressure gauge●General purpose grade●1 psi〜10000 psi●0.2% FS accuracy●Stainless steel wetted material

    スクエアボックス

    ZDシリーズ
    最大3 A AC&DC(UL、cUL、ENEC、CQC)●多様なアクチュエータ、フォース、終端●取付けには9.5mm/g センター&一体型ピンが含まれます

    スクエアボックス

    HLC2705
    横向きエンコーダ検出器●0.46mm/g 解像度●速度/方向(タコメータ出力)●スルーホール、pc取付け

    スクエアボックス

    モデル 3161
    張力/圧縮インラインロードセル●Range of 2,000 lb, 5,000 lb, 10,000 lb & 25,000 lb●±0.20 %FS accuracy●カーボンスチール

    スクエアボックス

    7554シリーズ
    高速データプロセスモニター&コントローラ●ハネウェル モデル1254に最適

    スクエアボックス

    モデルDLF
    DC-DCロングストローク変位トランスデューサ●キャプティブガイド付きスプリングリターン電機子●範囲±0.5in~±3.0in●F.S.非直線性:±0.25%

    スクエアボックス

    サブミニチュア加速度計
    軽量ロープロファイル増幅型圧電加速度計●25kHz~45kHz●IEPE、mV/G、あるいはpC/G 電荷出力

    スクエアボックス

    HMシリーズ
    最大4A AC(400Hz)&DC●SPDT●多様な補助アクチュエータ&終端●9.5mm/g センターサイドマウント●MIL-PRF-8805&ULリスト

    スクエアボックス

    サーミスタ センシング素子
    温度変化に伴い抵抗が変化。幅広い抵抗値&温度範囲、パッケージ スタイル&サイズ。

    スクエアボックス

    HLC2701シリーズ
    横向きエンコーダ検出器●0.03mm/g 解像度●速度/方向(A-B出力)●スルーホール、pc取付け

    スクエアボックス

    モデルA-105a
    フラッシュダイヤフラム圧力トランスデューサ●500 psi~10,000 psi●±0.50% フルスケール精度

  • 次の9件の結果を表示する
  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0