応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  製品タイプ  取付け  時間数  精度  端子
82007 クオーツ標準 2 ねじ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - ストレート
82025 クオーツ標準 2 ねじ(穴なし) 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
82040 クオーツ標準 リテーナ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 上向き
82042 クオーツ標準 リテーナ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - ストレート
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    82400シリーズ
    0~9999,9 ●IP66 ● 10 Vdc〜80 Vdc(極性区別なし)●±0.02の精度●1/4inのスペード●3mm 番号

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink