応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  抵抗  動作温度  精度
175-444QBF-301 440,000Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    175シリーズ
    EIA 1206表面実装、端部結合●-60°C~125°C [-76°F~257°F]

    スクエアボックス

    173シリーズ
    EIA 0805表面実装、端部結合●-60°C~125°C [-76°F~257°F]

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink