応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161416==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  アクチュエータ  シーリング  終端タイプ  ハウジング材料
LS3A1A サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS3A2B サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS3A3K サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS3A3K-7AA サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS3D3K トップローラープランジャ NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS3F1E サイドローラープランジャー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS3M2D サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS3YDC1A トップローラープランジャ NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS3YDC1E トップローラープランジャ NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS3YVC1A トッププランジャー - 調節可能 NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS3YVC1E トッププランジャー - 調節可能 NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS4A1A サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4A1E サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4A2B サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4A3K サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4A3K-1B サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4A3K-2B サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4A3K-7AA サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4C1A トッププランジャー - 標準 NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4C3K トッププランジャー - 標準 NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4D1A トップローラープランジャ NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4D3K トップローラープランジャ NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4H1A サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4J1A-7A 揺動 - プラスチックロッド NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4J1A-7M 揺動 - バネワイヤ NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4J1A-7N ワブル - ケーブル NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4K1A-8C ウォブル - コイルバネ NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4M2D サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4N1A サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4N2B サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4P1A サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4W1A サイドプランジャー - 調整可能 NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4YAC1A サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4YEC1A サイドプランジャー - 標準 NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LSA1A サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
LSA1A-1A サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
LSA1A-1B サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
LSA1A-1C サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
LSA1A-1D サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
LSA1A-1F サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
LSA1A-1L サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
LSA1A-1M サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
LSA1A-2A サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
LSA1A-2B サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
LSA1A-2C サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
LSA1A-2D サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
LSA1A-2E サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
LSA1A-2J サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
LSA1A-2K サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
LSA1A-4M サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    HDLSスタンダードシリーズ
    頑丈なメタルハウジング●プラグイン&ノンプラグイン●IP65/66/67シーリング●取付け中心:30mm×60mm ●UL/CSA/CE/CCC認証

    スクエアボックス

    LSXシリーズ
    UL●CSA●IP67、NEMA 1、3、4、6、13 ● Div 1 & 2; Class I: B、C、D●Div 1 & 2; Class II: E、F、G

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    100
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series データシート English 4.5MB
    pdf Standard Power Series Magnetoresistive Sensor ICs Datasheet データシート English 614KB
    pdf SMART Position Sensor, 35 mm, 75 mm, 225 mm Linear Configurations データシート English 3.1MB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Limit Switches (LS Series) データシート English 11.2MB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Factory Sealed Limit Switches (LSY-FP Series) データシート English 9.7MB
    pdf MICRO SWITCH V15 Series Standard Basic Switches データシート English 1.9MB
    pdf TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 データシート 簡体字中国語 4.5MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang データシート ドイツ語 4.5MB
    pdf SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm データシート ドイツ語 3.1MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 データシート 日本語 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica データシート スペイン語 4.5MB
    pdf Standard Power Series Magnetoresistive Sensor ICs 取付説明書 English 582.5KB
    pdf 50047793: SMART Position Sensor, Linear Configurations, Issue 4 取付説明書 English 596.9KB
    pdf 安装说明 智能位置传感器 35 mm、75 mm、225 mm 线性构型 取付説明書 簡体字中国語 596.9KB
    pdf Anweisungen zum Einbau des SMART-Positionssensors Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm 取付説明書 ドイツ語 596.9KB
    pdf Position Sensors Line Guide 製品ラインナップガイド English 625.3KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSA1A CADモデル English 701.6KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSA2B CADモデル English 862.5KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSA4L CADモデル English 755.8KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSB1A CADモデル English 666.2KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSB3K CADモデル English 695.6KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSK1A-8A CADモデル English 1.6MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSP1A CADモデル English 701.6KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSJ7L-7A CADモデル English 1.5MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSN3K CADモデル English 737KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSB6B CADモデル English 832.6KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSH7L CADモデル English 753.2KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSV1A CADモデル English 674.5KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSC7L CADモデル English 683.4KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSK1A-8C CADモデル English 1.6MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSK7L-8A CADモデル English 1.6MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSP2B CADモデル English 862.7KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSJ7L-7M CADモデル English 1.8MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSN6B CADモデル English 862.7KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSC2R CADモデル English 812.2KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSB7L CADモデル English 703.6KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSJ1A-7A CADモデル English 1.4MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSJ1A-7N CADモデル English 1.5MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSJ3K-7M CADモデル English 1.7MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSV2R CADモデル English 852.7KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSJ6B-7A CADモデル English 1.6MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSU2B CADモデル English 862.7KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSD1A CADモデル English 1.1MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSD7L CADモデル English 1.2MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSK3K-8A CADモデル English 1.9MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSK7L-8C CADモデル English 1.6MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSP3K CADモデル English 737KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSA7L CADモデル English 753.2KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSJ7L-7N CADモデル English 1.5MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSV7L CADモデル English 720KB
  • 次の50件の結果を表示する
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink