応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  範囲  コネクタ  入力  出力
060-J127-03 30 pC/G 上部引き出し 自己生成 充電
060-K896-01 50 pC/G 側面引き出し 自己生成 なし
  • ページ
    16
    スクエアボックス

    充電出力
    自己生成式ロープロファイル圧電加速度計●10kHz、18kHz、30kHz●電荷出力または増強感度出力(pC/G)

    スクエアボックス

    充電出力
    サブミニチュア充電出力自己生成式圧電加速度計●45 kHz●側面エントリ、マイクロドットコネクタ式

    スクエアボックス

    モデル MAQ36
    Subminiature accelerometer●10-32 UNF Male Mounting●Microdot connector●+/- 2000 g

    スクエアボックス

    モデル MAQ13
    汎用電荷出力ミニチュア加速度計●上部の外部接続ケーブル●10-32 UNFメス取付け穴●ダイナミックレンジ:±800G

    スクエアボックス

    モデル MAQ41
    汎用ミニチュア加速度計●充電出力●上部引き出しTNCコネクタ●1/4-28 UNF取付け穴●±100g

    スクエアボックス

    モデル MA23
    Subminiature accelerometer●蜜ろうまたは接着剤取付け●+/- 10 g or +/- 100 g

    スクエアボックス

    モデル MAQ14
    汎用電荷出力ミニチュア加速度計●側面外部接続ケーブルまたはコネクタ●1/4-28 UNFまたは10-32 UNF取付け穴●ダイナミックレンジ:±1000G

    スクエアボックス

    サブミニチュア加速度計
    軽量ロープロファイル増幅型圧電加速度計●25kHz~45kHz●IEPE、mV/G、あるいはpC/G 電荷出力

    スクエアボックス

    ミニチュア加速度計
    産業&オートメーションアプリケーション用のロープロファイル加速度計●2Hz~最大30kHz●IEPE、mV/G、絶縁型AC、電荷出力(pC/G)

    スクエアボックス

    インライン増幅器
    歪みゲージセンサ増幅器●電荷増幅器●DINレールマウントオプションも利用可能●非増幅 トランスデューサ入力あるいは歪みゲージ トランスデューサ入力

    スクエアボックス

    CA3シリーズ
    圧電加速度計増幅器●±5 Vdc 出力●2000秒 時定数

    スクエアボックス

    GMシリーズ
    低コストの機器●4½桁 LEDディスプレイ●コンパクト⅛DINケース●歪みゲージ励起

    スクエアボックス

    CA2シリーズ
    圧電加速度計増幅器●±5 Vdc 出力●50ms 時定数

    スクエアボックス

    PX3シリーズ
    増幅あり●±1%FSS標準TEB●絶対圧、シールドゲージ●真鍮C36000●1 bar ~ 46 bar | 15 psi~700 psi

    スクエアボックス

    プラスチックあるいはダイキャスト増幅器
    歪みゲージ式センサあるいは電圧型加速度計増幅器●多様な供給電圧&出力●SN比を増大●NEMA 4

    スクエアボックス

    MIPシリーズ
    媒体分離型●増幅あり●わずか±0.75%FSSの低いTEB●絶対圧、シールドゲージ●ステンレススチール●1 bar ~ 46 bar | 15 psi~870 psi

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0